Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-SFT-SM1/4-24 |
EX-SFT-SM1/4-40 |
EX-SFT-SM1/8-44 |
EX-SFT-SM3/16-28 |
EX-SFT-SM3/16-32 |
EX-SFT-SM3/32-56 |
EX-SFT-SM9/32-20 |
EX-SFT-SM9/32-28 |
EX-SFT-SM9/64-40 |
EX-SFT-SM11/64-40 |
EX-SFT-SM15/64-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM1/4 | 24 | 62 | OH2 | 6 | 19917 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM1/4 | 40 | 62 | OH2 | 6 | 19920 | |
12.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM1/8 | 44 | 46 | OH1 | 4 | 19903 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM3/16 | 28 | 60 | OH2 | 5.5 | 19910 | |
12.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM3/16 | 32 | 60 | OH2 | 5.5 | 19911 | |
15.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM3/32 | 56 | 42 | OH1 | 3 | 19901 | |
16.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM9/32 | 20 | 65 | OH2 | 6.5 | 19921 | |
16.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM9/32 | 28 | 65 | OH2 | 6.5 | 19922 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM9/64 | 40 | 48 | OH1 | 4 | 19905 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | SM11/64 | 40 | 55 | OH2 | 5 | 19907 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | SM15/64 | 28 | 62 | OH2 | 6 | 19915 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles