Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EX-SFT-W1/8-40
Screw Types | Whitworth | Nominal | W1/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) |
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | L(mm) | 46 | Accuracy | OH1 |
Screw Left and Right | Right Screw | Shank diameter(mm) | 4 | Tool No. | 18704 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour usage général, vis Whitworth EX-SFT-W, le numéro d'article est le suivant: EX-SFT-W1/8-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-SFT-W1/8-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles