Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-SFT-OH2-M3X0.5-L |
EX-SFT-OH2-M4X0.7-L |
EX-SFT-OH3-M24X3-L |
EX-SFT-OH3-M30X3.5-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € 9.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | - | 18510 | |
12.94 € 9.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | Available | 18514 | |
106.33 € | 1 | 6 jours | M24 | 3 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | - | 18573 | ||
185.84 € | 1 | 6 jours | M30 | 3.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | - | 18586 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles