Série de tarauds en pointe pour usage général, oxydé, longue tige EX-LT-H-POT

Série de tarauds en pointe pour usage général, oxydé, longue tige EX-LT-H-POT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Point tap
· Screw type: metric
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [◎] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [○] / Alloy Steel (SCM) [○] / Cast Steel (SC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, etc.) [○]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-LT-H-POT-M3X0.5X100
EX-LT-H-POT-M4X0.7X100
EX-LT-H-POT-M5X0.8X100
EX-LT-H-POT-M6X1X100
EX-LT-H-POT-M6X1X150
EX-LT-H-POT-M8X1.25X100
EX-LT-H-POT-M8X1.25X150
EX-LT-H-POT-M10X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.25X150
EX-LT-H-POT-M12X1.75X150
EX-LT-H-POT-M14X1.5X150
EX-LT-H-POT-M14X2X150
EX-LT-H-POT-M16X1.5X150
EX-LT-H-POT-M16X2X150
EX-LT-H-POT-M18X1.5X150
EX-LT-H-POT-M18X2.5X150
EX-LT-H-POT-M20X1.5X150
EX-LT-H-POT-M20X2.5X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

20.12 €

1 Disponible 6 jours M30.5100OH219417110

18.22 €

1 Disponible 6 jours M40.7100OH221517118

15.92 €

1 Disponible 6 jours M50.8100OH2245.517126

14.02 €

1 Disponible 6 jours M61100OH229617134

23.53 €

1 6 jours M61150OH229617136

17.12 €

1 Disponible 6 jours M81.25100OH3376.217142

28.24 €

1 6 jours M81.25150OH3376.217144

32.64 €

1 15 jours M101.5150OH341717152

41.15 €

1 6 jours M121.5150OH3488.517176

41.15 €

1 6 jours M121.25150OH3488.517184

41.15 €

1 6 jours M121.75150OH3488.517168

50.87 €

1 6 jours M141.5150OH34810.579012

50.87 €

1 6 jours M142150OH34810.579004

54.47 €

1 6 jours M161.5150OH35212.579028

54.47 €

1 6 jours M162150OH35212.579020

72.70 €

1 6 jours M181.5150OH3551479044

72.70 €

1 6 jours M182.5150OH3551479036

91.92 €

1 6 jours M201.5150OH3581579060

91.92 €

1 6 jours M202.5150OH3581579052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing

Assistance technique