Taraud sans rainure série X Performer, longue tige LT-S-XPF

Taraud sans rainure série X Performer, longue tige LT-S-XPF
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Roll tap
· Screw type: metric
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [◎] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Stainless Steel (SUS) [◎] /Tempered Steel (25-35 HRC) [◎] / Cast Steel (SC) [○] / Copper (Cu) [◎] / Brass (Bs) [◎] / Brass Cast Iron (BsC) [◎] / Aluminum Rolled Material (AL) [◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [◎] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [◎]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X150
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-P-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X150
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-P-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-P-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH8-B-M12X1.75X150
LT-S-XPF-RH8-P-M12X1.75X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

27.94 €

1 6 jours M30.580RH51848323655

37.05 €

1 Disponible 15 jours M30.5120RH51848323659

27.94 €

1 Disponible 6 jours M30.580RH51848323654

37.05 €

1 Disponible 6 jours M30.5120RH51848323658

25.83 €

1 6 jours M40.780RH62058323671

35.45 €

1 Disponible 6 jours M40.7120RH62058323675

29.84 €

1 6 jours M50.8100RH6225.58323679

46.06 €

1 Disponible 6 jours M50.8150RH6225.58323683

25.83 €

1 Disponible 6 jours M40.780RH62058323670

35.45 €

1 Disponible 6 jours M40.7120RH62058323674

29.84 €

1 Disponible 6 jours M50.8100RH6225.58323678

28.84 €

1 Disponible 6 jours M61100RH72468323685

43.86 €

1 Disponible 6 jours M61150RH72468323689

35.05 €

1 Disponible 6 jours M81.25100RH7-6.28323699

51.47 €

1 Disponible 6 jours M81.25150RH7-6.28323703

39.95 €

1 Disponible 6 jours M101.5100RH7-78323713

56.37 €

1 Disponible 6 jours M101.5150RH7-78323717

39.95 €

1 Disponible 6 jours M101.25100RH7-78323721

56.37 €

1 Disponible 6 jours M101.25150RH7-78323725

69.09 €

1 Disponible 6 jours M121.5150RH7-8.58323747

69.09 €

1 Disponible 6 jours M121.25150RH7-8.58323755

28.84 €

1 Disponible 6 jours M61100RH72468323684

35.05 €

1 Disponible 6 jours M81.25100RH7-6.28323698

39.95 €

1 Disponible 6 jours M101.5100RH7-78323712

39.95 €

1 Disponible 6 jours M101.25100RH7-78323720

69.09 €

1 Disponible 6 jours M121.75150RH8-8.58323739

69.09 €

1 Disponible 6 jours M121.75150RH8-8.58323738

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Coating Details V coated

Assistance technique