• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, avec revêtement TiN, type à chevauchement, vis courte, longue tige TIN-LT-S-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, avec revêtement TiN, type à chevauchement, vis courte, longue tige TIN-LT-S-IRT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [○] / Cast Steel (SC) [○] / Cast Iron (FC) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-LT-S-IRT-1/2-14
TIN-LT-S-IRT-1/4-19
TIN-LT-S-IRT-1/8-28
TIN-LT-S-IRT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

145.05 €

1 6 jours Rc1/2141501827178309419

80.51 €

1 6 jours Rc1/4191201119.512.58309409

64.89 €

1 6 jours Rc1/828120816.510.58309405

102.52 €

1 6 jours Rc3/8191201421148309414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Torsional Angle(°) 8 (Reverse twist)

Assistance technique