Série de filières rondes, pour tuyau, type rond conique, type monobloc TPD-S-NPTF

Série de filières rondes, pour tuyau, type rond conique, type monobloc TPD-S-NPTF
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-S-38X1/2-14NPTF
TPD-S-38X1/4-18NPTF
TPD-S-38X1/8-27NPTF
TPD-S-38X3/8-18NPTF
TPD-S-50X3/4-14NPTF
TPD-S-63X1-11-1/2NPTF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

94.79 €

1 Disponible 6 jours NPTF1/21447904

90.46 €

1 Disponible 6 jours NPTF1/41847902

90.46 €

1 Disponible 6 jours NPTF1/82747901

90.46 €

1 Disponible 6 jours NPTF3/81847903

151.12 €

1 6 jours NPTF3/41447912

324.46 €

1 6 jours NPTF111.547918

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Alliage HSS Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique