Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type à vis de réglage A-TPD-S-NPT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type à vis de réglage A-TPD-S-NPT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-TPD-S-38X1/4-18NPT
A-TPD-S-38X1/8-27NPT
A-TPD-S-38X3/8-18NPT
A-TPD-S-50X1/2-14NPT
A-TPD-S-50X3/4-14NPT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT1/4183844872

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT1/8273844871

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT3/8183844873

120.79 €

1 6 jours NPT1/2145044884

120.79 €

1 6 jours NPT3/4145044886

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Alliage HSS Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Screw Left and Right Right Screw

Assistance technique