Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SI-WC-RESF-6 |
SI-WC-RESF-6H |
SI-WC-RESF-8 |
SI-WC-RESF-8H |
SI-WC-RESF-10 |
SI-WC-RESF-10H |
SI-WC-RESF-12 |
SI-WC-RESF-12H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Torsional Angle 2 | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 17.5°~22.5° | 3017406 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 6H | 13 | 6 | 60 | 40°~42° | 3017456 | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 80 | 17.5°~22.5° | 3017408 | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 8H | 19 | 8 | 80 | 40°~42° | 3017458 | ||
93.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | 17.5°~22.5° | 3017410 | ||
93.17 € | 1 | 6 jours | 10H | 22 | 10 | 80 | 40°~42° | 3017460 | ||
107.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 80 | 17.5°~22.5° | 3017412 | ||
107.25 € | 1 | 6 jours | 12H | 26 | 12 | 80 | 40°~42° | 3017462 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | Blade tip shape | Plan C | Torsion Angle (θ) | Engagement variable |
Coating Details | WXL coated | Corner chamfer width(mm) | 0.5 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Torsional Angle 2
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles