Série Phoenix, porte-outil de brochage spécial pour type à visser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-M06SS10-4
SF-M06SS10-24CS
SF-M06SS12-10
SF-M06SS12-34CS
SF-M08SS16-15
SF-M08SS16-55CS
SF-M08SS16-85CS
SF-M10SS20-20
SF-M10SS20-70CS
SF-M10SS20-110CS
SF-M12SS25-35
SF-M12SS25-90CS
SF-M12SS25-140CS
SF-M16SS32-35
SF-M16SS32-120CS
SF-M16SS32-190CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Type Thread Size M Mounting diameter Da
(mm)

186.70 €

1 6 jours 1041047801904Straight Steel Shank66.5

304.20 €

1 6 jours 12410247801918Straight Carbide Shank66.5

216.00 €

1 6 jours 10412107801905Straight Steel Shank66.5

352.40 €

1 6 jours 13412347801919Straight Carbide Shank66.5

241.20 €

1 6 jours 9516157801900Straight Steel Shank88.5

402.80 €

1 6 jours 11516557801910Straight Carbide Shank88.5

480.20 €

1 6 jours 14516857801911Straight Carbide Shank88.5

255.80 €

1 6 jours 12020207801901Straight Steel Shank1010.5

576.70 €

1 6 jours 14020707801912Straight Carbide Shank1010.5

694.10 €

1 6 jours 180201107801913Straight Carbide Shank1010.5

272.70 €

1 6 jours 13525357801902Straight Steel Shank1212.5

859.80 €

1 6 jours 17025907801914Straight Carbide Shank1212.5

1,067.30 €

1 6 jours 220251407801915Straight Carbide Shank1212.5

297.90 €

1 6 jours 15532357801903Straight Steel Shank1617

1,356.80 €

1 6 jours 220321207801916Straight Carbide Shank1617

1,770.00 €

1 6 jours 290321907801917Straight Carbide Shank1617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Method Bouchon de centrage

Assistance technique