Fraise en bout Phoenix type octogonal, pointe type à alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZKU060508SR-GM-XC1015
OZKU060508SR-GM-XP1020
OZKU060508SR-GM-XP2040
OZKU060508SR-GM-XP3035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material type Tool No.

28.00 €

10 6 jours FonteXP30357812062

28.00 €

10 6 jours FonteXP10207821062

28.00 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP20407813062

28.00 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXC10157814062

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) O (octogone normal) Clearance angle Autre Nominal OZKU060508SR-GM
Dimensions diameter of inscribed circle B(mm) 17.1 Dimensions thickness T(mm) 5.66 R(mm) 0.8
Auxiliary Cutting Blade b(mm) 2.0 Material Coating Number of cutting blades 16
Length of the cutting blade l(mm) 6.0

Assistance technique