• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série Phoenix, pointe pour fraise ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPHT10T3M8EN-SM-XC5035
RPHT10T3M8EN-SM-XC5040
RPHT10T3MOEN-GL-XP2040
RPHT10T3MOFN-NM-CK010
RPHT1204M8EN-SM-XC5035
RPHT1204M8EN-SM-XC5040
RPHT1204MOEN-GL-XP2040
RPHT1204MOFN-NM-CK010
RPHT1605M8EN-SM-XC5035
RPHT1605M8EN-SM-XC5040
RPHT1605MOEN-GL-XP2040
RPHT1605MOFN-NM-CK010
RPHW10T3MOEN-XC1015
RPHW10T3MOSN-XP3035
RPHW1204MOSN-XC1015
RPHW1204MOSN-XP3035
RPHW1605MOSN-XC1015
RPHW1605MOSN-XP3035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Available corners Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions diameter of inscribed circle B
(mm)
Dimensions thickness T
(mm)
Material

21.60 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5035RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7815050103.97Coating

21.60 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5040RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7816050103.97Coating

15.00 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP2040RPHT10T3MOEN-GL-7813008103.97Coating

15.00 €

10 6 jours Métal non ferreux8CK010RPHT10T3MOFN-NM-7811009103.97Carbide

23.30 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5035RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7815051124.76Coating

23.30 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5040RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7816051124.76Coating

15.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP2040RPHT1204MOEN-GL-7813011124.76Coating

15.00 €

10 Disponible 6 jours Métal non ferreux8CK010RPHT1204MOFN-NM-7811013124.76Carbide

33.30 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5035RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7815052165.56Coating

33.30 €

10 6 jours Acier inoxydable4XC5040RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7816052165.56Coating

20.90 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP2040RPHT1605MOEN-GL-7813014165.56Coating

18.20 €

10 6 jours Métal non ferreux8CK010RPHT1605MOFN-NM-7811016165.56Carbide

15.00 €

10 6 jours Fonte8XC1015RPHW10T3MOEN-7812017103.97Coating

12.80 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP3035RPHW10T3MOSN-7814030103.97Coating

15.20 €

10 6 jours Fonte8XC1015RPHW1204MOSN-7812018124.76Coating

13.50 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP3035RPHW1204MOSN-7814018124.76Coating

18.40 €

10 6 jours Fonte8XC1015RPHW1605MOSN-7812019165.56Coating

16.10 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte8XP3035RPHW1605MOSN-7814019165.56Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) R (circulaire) Clearance angle P(11°)

Assistance technique