Série Phoenix, pointe de perçage PHP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCMT042204-DM-XC9025
SCMT042204-DM-XP9040
SCMT052404-DM-XC9025
SCMT052404-DM-XP9040
SCMT062806-DM-XC9025
SCMT062806-DM-XP9040
SCMT073206-DM-XC9025
SCMT073206-DM-XP9040
SCMT083608-DM-XC9025
SCMT083608-DM-XP9040
SCMT104208-DM-XC9025
SCMT104208-DM-XP9040
SCMT125008-DM-XC9025
SCMT125008-DM-XP9040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material type Nominal Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Applicable Cutter

13.80 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT042204-DM78170012.24.8×4.80.4φ14~16

13.80 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT042204-DM78180012.24.8×4.80.4φ14~16

13.80 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT052404-DM78170022.45.4×5.40.4φ16.5~18

13.80 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT052404-DM78180022.45.4×5.40.4φ16.5~18

14.20 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT062806-DM78170032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5

14.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT062806-DM78180032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5

14.80 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT073206-DM78170043.27.2×7.20.6φ21~24

14.80 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT073206-DM78180043.27.2×7.20.6φ21~24

15.10 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT083608-DM78170053.68.6×8.60.8φ24.5~28

15.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT083608-DM78180053.68.6×8.60.8φ24.5~28

15.40 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT104208-DM78170064.210×100.8φ29~34

15.40 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT104208-DM78180064.210×100.8φ29~34

15.80 €

10 6 jours FonteXC9025SCMT125008-DM7817007512.3×12.30.8φ35~40

15.80 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableXP9040SCMT125008-DM7818007512.3×12.30.8φ35~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle C(7°) Material Coating

Assistance technique