Série Phoenix, fraise en bout, pointe pour type carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNKU1505AZER-GM-XC3025
SNKU1505AZER-GM-XP2040
SNKU1505AZER-GM-XP3035
SNKU1505AZER-GR-XC1015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Material type Nominal Tool No.

28.50 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXC3025SNKU1505AZER-GM7819061

28.50 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydableXP2040SNKU1505AZER-GM7813061

28.50 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteXP3035SNKU1505AZER-GM7814061

28.50 €

10 6 jours FonteXC1015SNKU1505AZER-GR7812060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle N(0°) Dimensions thickness T(mm) 7.18
A×B(mm) 15.88×15.88 R(mm) 1 Auxiliary Cutting Blade b(mm) 3.65
Material Coating Number of cutting blades 8

Assistance technique