Série Phoenix, fraise en bout, pointe pour type octogonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAHT060525SR-GM-XP3035

Référence pièce
XAHT060525SR-GM-XP3035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.60 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle Autre Work material Acier / Acier inoxydable / Fonte
Material type XP3035 Nominal XAHT060525SR-GM Tool No. 7814064
Dimensions diameter of inscribed circle B(mm) 17.1 Dimensions thickness T(mm) 5.56 R(mm) 2.5
Material Coating Number of cutting blades 2 Length of the cutting blade l(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Série Phoenix, fraise en bout, pointe pour type octogonal, le numéro d'article est le suivant: XAHT060525SR-GM-XP3035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XAHT060525SR-GM-XP3035.

Assistance technique