Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Neck diameter D2 (mm) | Angle α (°) | Shank Type | Outer Diameter of Applicable Head (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.10 € | 1 | 6 jours | 100 | 46.3 | 12 | 7801811 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
413.50 € | 1 | 6 jours | 115 | 65 | 12 | 7801832 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
324.10 € | 1 | 10 jours | 75 | 25 | 12 | 7801831 | 11.7 | 0° | Carbide Shank | 12 | ||
117.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 19 | 12 | 7801801 | 11.7 | 0° | Steel Shank | 12 | |
629.00 € | 1 | 6 jours | 135 | 85 | 16 | 7801841 | 11.7 | 1.5° | Carbide Shank | 12 | ||
138.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 145 | 47.4 | 20 | 7801821 | 11.7 | 5° | Steel Shank | 12 | |
405.60 € | 1 | 6 jours | 130 | 62 | 16 | 7801812 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
414.70 € | 1 | 6 jours | 135 | 85 | 16 | 7801834 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
325.60 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | 16 | 7801833 | 15.7 | 0° | Carbide Shank | 16 | ||
119.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 23.4 | 16 | 7801802 | 15.7 | 0° | Steel Shank | 16 | |
621.70 € | 1 | 6 jours | 165 | 115 | 20 | 7801842 | 15.7 | 1.5° | Carbide Shank | 16 | ||
166.40 € | 1 | 6 jours | 155 | 53.1 | 25 | 7801822 | 15.7 | 5° | Steel Shank | 16 | ||
527.50 € | 1 | 6 jours | 150 | 79.3 | 20 | 7801813 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
539.10 € | 1 | 6 jours | 180 | 110 | 20 | 7801836 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
354.30 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | 20 | 7801835 | 19.6 | 0° | Carbide Shank | 20 | ||
140.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 28.8 | 20 | 7801803 | 19.6 | 0° | Steel Shank | 20 | |
681.40 € | 1 | 6 jours | 200 | 140 | 25 | 7801843 | 19.6 | 1.5° | Carbide Shank | 20 | ||
196.40 € | 1 | 6 jours | 170 | 70.8 | 32 | 7801823 | 19.6 | 5° | Steel Shank | 20 | ||
692.70 € | 1 | 6 jours | 200 | 98 | 25 | 7801814 | 24 | 0° | Carbide Shank | 25 | ||
146.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 36 | 25 | 7801804 | 24 | 0° | Steel Shank | 25 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Neck diameter D2(mm)
Angle α(°)
Shank Type
Outer Diameter of Applicable Head(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles