Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PXBM120C12-04R060-XP3320 |
PXBM160C16-06R080-XP3320 |
PXBM200C20-06R100-XP3320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Overall length (L) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Tool No. | Corner Radius r (mm) | Blade length ℓ (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 14.4 | 4 | 7830301 | 6 | 8.4 | 11.7 | |
136.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 18.7 | 6 | 7830302 | 8 | 11.2 | 15.7 | ||
155.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 21.5 | 6 | 7830303 | 10 | 14 | 19.6 |
Loading...
Machining Application | Rainure / Autre | Mounting Method | Bouchon de centrage | Material type | XP3320 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Overall length (L)(mm)
Total number of flutes(sheet)
Tool No.
Corner Radius r(mm)
Blade length ℓ(mm)
Neck diameter D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles