• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à tête interchangeable série Phoenix, forme ébauche, type à hélice allongée PXM PXNL

Fraise à tête interchangeable série Phoenix, forme ébauche, type à hélice allongée PXM PXNL
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Replacement Head
[Applications] Side surfaces, grooves, others

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXNL120C12-04C005-XP3225
PXNL160C16-04C006-XP3225
PXNL200C20-04C006-XP3225
PXNL250C25-04C006-XP3225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Corner Chamfer Width C
(mm)

83.80 €

1 Disponible 6 jours 1214.478304018.411.70.5

136.70 €

1 6 jours 1618.7783040211.215.70.6

167.30 €

1 6 jours 2021.578304031419.60.6

230.60 €

1 6 jours 2527.5783040417.5240.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure / Autre Mounting Method Bouchon de centrage Total number of flutes(sheet) 4
Material type XP3225 Torsional Angle(°) 19/21

Assistance technique