Fraise à tête interchangeable série Phoenix, type à rayon d'angle à lame droite PXM PXRE

Fraise à tête interchangeable série Phoenix, type à rayon d'angle à lame droite PXM PXRE
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Replacement Head
[Applications] Flat surfaces, others

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXRE120C12-04R020-XP6305
PXRE160C16-06R030-XP6305
PXRE200C20-06R030-XP6305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

133.40 €

1 Disponible 6 jours 1214.4478302012511.7

166.20 €

1 6 jours 1618.7678302023715.7

198.60 €

1 6 jours 2021.56783020331019.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Autre Mounting Method Bouchon de centrage Material type XP6305

Assistance technique