Fraise planétaire HY-PRO, support TMLC (1 cannelure / type long) TMLC

Fraise planétaire HY-PRO, support TMLC (1 cannelure / type long) TMLC
[Specifications]
· Shape: Thread cutting holder
· Handedness: Right Handed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNTC-TMLC25-3
PNTC-TMLC25-5
PNTC-TMLC32-5
PNTC-TMLC42-6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

256.21 €

1 6 jours 125252518.6223/8"7710343

256.21 €

1 6 jours 150922524305/8"7710345

296.83 €

1 6 jours 160983231375/8"7710355

463.67 €

1 6 jours 200804245533/4"B7710366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers With/without Oil Hole Available

Assistance technique