Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W-230-150
Maximum Opening(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 160 | Mass(g) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Torque(N▪m) | 142 | Applicable Bolt, Nut | M12 or Less | Head Thickness B(mm) | 11 |
Head Thickness C(mm) | 6 | RoHs | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette W-230, le numéro d'article est le suivant: W-230-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-230-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles