Référence fabricant: D-69
Marque: HOZAN
Prix: 5.36 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-69
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Shaft Diameter(φ/mm) | 6 | Overall Length(mm) | 83 | Handle diameter(φ/mm) | 35.5 |
Weight(g) | 45 | RoHs | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué D-68 / D-69, le numéro d'article est le suivant: D-69.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-69.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles