Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-712
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Porte-outils, sac à outils | Case color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 270 | Material | Polyester | Supplementary explanation | 18 storage pockets. Pockets have gussets, so it is easy to put tools in them. The fall prevention cover was made to a minimum length to increase the visibility of the contents when spreading the case open. |
Size(mm) | 540 X 290 (When Spread) |
Vous vous trouvez sur la page de Sac à outils (type trousse à enrouler), le numéro d'article est le suivant: B-712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-712.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles