Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Détecteur de point non magnétique étanche interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30WPI
BT30WPI-3
BT40WPI
BT40WPI-3
S20WPI-3
S32WPI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spindle types D L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Accessory Stylus
(mm)
Mass
(g)
Method Stylus Stroke / XY Axis
(mm)
Stylus Stroke / Z Axis
(mm)
Measured pressure Repeat accuracy Battery (included) Waterproof Shape

1,131.94 €

6 jours BT30BT30168.484.448.439φ6×29710Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2Waterproof standard IP67

1,136.45 €

6 jours BT30BT30168.484.448.439φ3×29710Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2Waterproof standard IP67

1,169.13 €

6 jours BT40BT40190.489.465.439φ6×291290Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2Waterproof standard IP67

1,173.08 €

6 jours BT40BT40190.489.465.439φ3×291290Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2Waterproof standard IP67

936.21 €

6 jours -φ20158.658.66535φ3×29340Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcsWaterproof standard IP67

728.31 €

4 jours -φ32158.658.66535φ6×29590Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcsWaterproof standard IP67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure S(mm) 29 F(mm) 35.6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique