Dispositif de réglage d'outils interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

I-50

Référence pièce
I-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

640.77 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Main Body Dimensions(mm) φ40×50 Main Body Dimension Tolerance(mm) 0~+0.005
Mass(g) 200 Applicable Product For Small Diameter Drills / End Mills Method Internal contact type
Measured pressure 0.2N Repeat accuracy ±0.001mm Battery (included) Silver Oxide Battery SR-44 x 2
Minimum Width of Measurement Tool φ0.05-φ6 mm supported Sensor Plate Alumina Oxide Ceramic Stroke(mm) 1.5
Magnetization force 6N LED High Luminosity, Blue Contact Pressure 0.2N
Note Use the NS Tool Setter M-50 for cutting tools that are larger than the area of the measuring surface (φ6).

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de réglage d'outils interne, le numéro d'article est le suivant: I-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article I-50.

Assistance technique