Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Détecteur de point non magnétique interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-SPI
BT30-SPI-3
BT40-SPI
BT40-SPI-3
SPI-20
SPI-20-3
SPI-32-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spindle types D L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Accessory Stylus
(mm)
Mass
(g)
Method Stylus Stroke / XY Axis
(mm)
Stylus Stroke / Z Axis
(mm)
Measured pressure Repeat accuracy Battery (included)

956.12 €

6 jours BT30BT30168.484.448.439φ6×29710Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2

960.06 €

6 jours BT30BT30168.484.448.439φ3×29710Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2

1,008.53 €

6 jours BT40BT40190.489.465.439φ6×291290Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2

1,013.04 €

6 jours BT40BT40190.489.465.439φ3×291290Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmSilver Oxide Battery SR-44 x 2

681.38 €

6 jours -φ20158.658.66535φ6×29340Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

685.67 €

6 jours -φ20158.658.66535φ3×29340Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

685.67 €

6 jours -φ32158.658.66535φ3×29590Internal contact type±6+5XY axis: 0.8 N/Z axis: 3.0 NStandard Stylus: ±0.5 μm/80 mm Long Stylus: ±1 μmR1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure S(mm) 29 F(mm) 35.6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique