Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type (Shape) | Clé de type L | Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Surface finishing | Mat Chrome Plating |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel | Features | Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Set Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles