Référence fabricant: SP10-IC-22
Marque: BONDHUS
Prix: 96.56 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP10-IC-22
Type (Shape) | Clé de type L | Tip standards | T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 / T15 / T20 / T27 / T47 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 | Surface finishing | Mat Chrome Plating | Material | Chrome Vanadium Steel |
Features | Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. | Mass(g) | 654 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés en L à tête pivotante, étoile (10 pièces), le numéro d'article est le suivant: SP10-IC-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP10-IC-22.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles