Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSDP4.2X150
Diameter Dc(mm) | 4.2 | Groove Length L(mm) | 75 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide | Dimensions ℓ2(mm) | 4.2 | Overall Length L(mm) | 150 |
tip angle(Degree) | 118° |
Vous vous trouvez sur la page de Mèches longues pour le travail des métaux / LSDP5.0X250, le numéro d'article est le suivant: LSDP4.2X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSDP4.2X150.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles