• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à arbre hexagonal 6LSDP, longue portée, pour travail du fer

Foret à arbre hexagonal 6LSDP, longue portée, pour travail du fer

A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached or detached to drill drivers or impact drivers with a single operation.
[Applications]
· Ideal for ironwork.
· Has a long reach, making it ideal for drilling narrow gaps and deep positions.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6LSDP2.0
6LSDP2.5
6LSDP2.8
6LSDP3.0
6LSDP3.2
6LSDP3.5
6LSDP3.8
6LSDP4.0
6LSDP4.2
6LSDP4.5
6LSDP5.0
6LSDP5.5
6LSDP6.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
tip angle
(Degree)

17.54 €

6 jours 2242118°

17.54 €

6 jours 2.5302.5118°

18.21 €

6 jours 2.8332.8118°

18.21 €

6 jours 3333118°

18.69 €

6 jours 3.2363.2118°

18.69 €

6 jours 3.5393.5118°

19.76 €

6 jours 3.8433.8118°

19.76 €

6 jours 4434118°

20.90 €

6 jours 4.2434.2118°

20.90 €

6 jours 4.5474.5118°

21.47 €

6 jours 5525118°

22.63 €

6 jours 5.5575.5118°

23.20 €

6 jours 6576118°

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel Overall Length L(mm) 180

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique