• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret SDSET10 pour travail du fer, jeu de 10

Foret SDSET10 pour travail du fer, jeu de 10

A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· Corresponds to the JIS standard.
· A set of 10 pieces with diameters ranging from 2.0 to 6.0 mm.
[Applications]
· It can be used for many purposes.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDSET10

Référence pièce
SDSET10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

39.62 €

4 jours 118°10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5

Vous vous trouvez sur la page de Foret SDSET10 pour travail du fer, jeu de 10, le numéro d'article est le suivant: SDSET10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDSET10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique