Référence fabricant: SDSET50
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 205.14 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDSET50
Diameter Dc(mm) | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions ℓ2(mm) | 6 / 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 3.8 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 1.5 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.6 / 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.4 / 3.6 / 3.9 / 4.1 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 4.7 / 4.9 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 | tip angle(Degree) | 118° | Number of packaging(pc.) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret SDSET50 pour travail du fer, jeu de 50, le numéro d'article est le suivant: SDSET50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDSET50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles