Forets COSET19 pour acier inoxydable, jeu de 19【19 pièces par conditionnement】

Forets COSET19 pour acier inoxydable, jeu de 19
General purpose cobalt drill.
[Features]
· Consistent drill bite due to the X-type thinning.
· Sharpness is increased by reinforcing the drill torsion angle.
· A set of 19 pieces with diameters ranging from 1.0 to 10.0 mm and pitch of 0.5 mm.
[Applications]
· Can be used for a wide range of materials, from steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

COSET19

Référence pièce
COSET19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

268.32 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 work material Acier inoxydable Tool Material Type Cobalt HSS
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 8 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 9 / 1 / 1.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5 tip angle(Degree) 135° Number of packaging(pc.) 19

Vous vous trouvez sur la page de Forets COSET19 pour acier inoxydable, jeu de 19, le numéro d'article est le suivant: COSET19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COSET19.

Assistance technique