Foret Aqua EX type plat standard AQDEXZR

Foret Aqua EX type plat standard AQDEXZR
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
· Flat drill for 4D boring depth with excellent drilling performance.
· A centering hole or guide hole is required.
[Applications]
· Countersinking on inclined surfaces and correction of eccentric bores.
· Multifunctional drill that can be used for a wide range of applications, such as thin plate burrless processing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZR0300
AQDEXZR0310
AQDEXZR0320
AQDEXZR0330
AQDEXZR0340
AQDEXZR0350
AQDEXZR0360
AQDEXZR0370
AQDEXZR0390
AQDEXZR0400
AQDEXZR0410
AQDEXZR0420
AQDEXZR0430
AQDEXZR0440
AQDEXZR0450
AQDEXZR0460
AQDEXZR0470
AQDEXZR0480
AQDEXZR0490
AQDEXZR0500
AQDEXZR0510
AQDEXZR0520
AQDEXZR0530
AQDEXZR0540
AQDEXZR0550
AQDEXZR0560
AQDEXZR0570
AQDEXZR0580
AQDEXZR0590
AQDEXZR0600
AQDEXZR0610
AQDEXZR0620
AQDEXZR0630
AQDEXZR0640
AQDEXZR0650
AQDEXZR0660
AQDEXZR0670
AQDEXZR0680
AQDEXZR0690
AQDEXZR0700
AQDEXZR0710
AQDEXZR0720
AQDEXZR0730
AQDEXZR0740
AQDEXZR0750
AQDEXZR0760
AQDEXZR0770
AQDEXZR0780
AQDEXZR0790
AQDEXZR0800
AQDEXZR0810
AQDEXZR0820
AQDEXZR0830
AQDEXZR0840
AQDEXZR0850
AQDEXZR0860
AQDEXZR0870
AQDEXZR0880
AQDEXZR0890
AQDEXZR0900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)

102.02 €

1 10 jours 319606

114.33 €

1 6 jours 3.121606

106.26 €

1 6 jours 3.221606

114.33 €

1 6 jours 3.321606

114.33 €

1 6 jours 3.423606

106.26 €

1 6 jours 3.523606

114.33 €

1 6 jours 3.623606

106.26 €

1 6 jours 3.725606

106.26 €

1 6 jours 3.925606

106.26 €

1 6 jours 425606

119.83 €

1 6 jours 4.127706

127.90 €

1 6 jours 4.227706

119.83 €

1 6 jours 4.327706

119.83 €

1 7 jours 4.429706

119.83 €

1 6 jours 4.529706

122.42 €

1 6 jours 4.629706

122.42 €

1 6 jours 4.731706

122.42 €

1 6 jours 4.831706

122.42 €

1 6 jours 4.931706

122.42 €

1 10 jours 532706

138.34 €

1 10 jours 5.134706

130.27 €

1 6 jours 5.234706

130.27 €

1 6 jours 5.334706

138.34 €

1 6 jours 5.436706

130.27 €

1 6 jours 5.536706

138.34 €

1 6 jours 5.636706

130.27 €

1 6 jours 5.738706

138.34 €

1 8 jours 5.838706

130.27 €

1 6 jours 5.938706

130.27 €

1 6 jours 638706

126.65 €

1 6 jours 6.140856

126.65 €

1 6 jours 6.240856

126.65 €

1 8 jours 6.340856

132.29 €

1 10 jours 6.442856

132.29 €

1 8 jours 6.542856

127.52 €

1 6 jours 6.642856

127.52 €

1 6 jours 6.744856

127.52 €

1 6 jours 6.844856

127.52 €

1 6 jours 6.944856

133.16 €

1 6 jours 746906

139.68 €

1 6 jours 7.146906

139.68 €

1 6 jours 7.246906

139.68 €

1 6 jours 7.346906

139.68 €

1 6 jours 7.448906

145.33 €

1 6 jours 7.548906

139.68 €

1 6 jours 7.648906

139.68 €

1 6 jours 7.751906

139.68 €

1 6 jours 7.851906

139.68 €

1 6 jours 7.951906

136.20 €

1 6 jours 8511008

153.59 €

1 6 jours 8.1521008

153.59 €

1 6 jours 8.2521008

153.59 €

1 6 jours 8.3521008

153.59 €

1 6 jours 8.4541008

159.24 €

1 6 jours 8.5541008

160.11 €

1 6 jours 8.6541008

154.46 €

1 6 jours 8.7561008

154.46 €

1 6 jours 8.8561008

154.46 €

1 6 jours 8.9561008

160.11 €

1 6 jours 9581008

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Torsional Angle(°) 20 Coating Details Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)
tip angle(Degree) 180°

Assistance technique