• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mandrin à 3 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente / fin)

Mandrin à 3 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente / fin)

The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool. Drill presses, index heads, milling machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCT-12

Référence pièce
MCT-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications

2,538.40 €

9 jours 32000The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool.Drill presses, index heads, milling machines, etc.Front mounting separated jaw type (with hard jaw / soft jaw)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chuck diameter(mm) 302 Grip Power(kN) 55 Outer Diameter Grip(mm) 5~250
I.D. Grip(mm) 77~230 Trusco Code 443-7951

Vous vous trouvez sur la page de Mandrin à 3 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente / fin), le numéro d'article est le suivant: MCT-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCT-12.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique