• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mandrin de gabarit pneumatique

Mandrin de gabarit pneumatique

The lightweight design can also be mounted onto small machines. Front-mounted type with a built-in air cylinder. Can be used immediately after air piping. For machining centers, milling machines and drilling machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAC-4B3
SAC-5B3
SAC-6B3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications

1,611.76 €

7 jours 11883~125443-79695000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

1,854.28 €

7 jours 147125~145443-79777000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

2,093.77 €

7 jours 186247~180443-798514000The lightweight design can be mounted onto small machines. It is front-mounted with a built-in air cylinder. It can be used as soon as air piping is connected.For machining centers, milling machines and drilling machines.With Soft Jaw

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique