Pince étau à mâchoire courbe

Pince étau à mâchoire courbe
  • Remise sur volume
Curved jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely holds even the smallest object so the grinding work can be performed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

175CR

Référence pièce
175CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.29 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Tightening Width(mm) 40 Overall Length(mm) 180 Width(mm) 55
Depth(mm) 18 JAN Code 4989433506395 Trusco Code 453-5804
Mass(g) 330 Features Curved jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely grabs even the smallest object so the grinding work can be performed.

Vous vous trouvez sur la page de Pince étau à mâchoire courbe, le numéro d'article est le suivant: 175CR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 175CR.

Assistance technique