• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince étau à mâchoire droite

Pince étau à mâchoire droite

Straight jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely holds even the smallest object so the grinding work can be performed. Can be used as a makeshift saw blade handle or file handle, etc., in an emergency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

250R

Référence pièce
250R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

28.48 €

4 jours 553Straight jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely grabs even the smallest object so the grinding work can be performed. Can be used as a temporary handle for a saw blade or a file if necessary.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Tightening Width(mm) 45 Overall Length(mm) 215 Width(mm) 67
Depth(mm) 20 JAN Code 4989433506425 Trusco Code 453-5871

Vous vous trouvez sur la page de Pince étau à mâchoire droite, le numéro d'article est le suivant: 250R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique