• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite pince étau à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS-200

Référence pièce
DS-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

27.61 €

8 jours 420Lock type that can be fixed in place after the screw head has been gripped. A screw removal function has been added to the vise pliers. Three-point support provides firm grip in tn the independently designed diamond-shaped tip area.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Usable small screw(mm) φ3~18 Overall Length(mm) 210 JAN Code 4960225800211
Trusco Code 436-1091

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince étau à vis, le numéro d'article est le suivant: DS-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique