Pince à main

Pince à main
  • Remise sur volume
A gear clamp made of nylon glass fiber. Materials can be grasped firmly with the movable clamp. Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THC-38
THC-58
THC-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.12 €

1 Disponible 6 jours 12838324989999268607445-581972

17.16 €

1 Disponible 6 jours 19558464989999268614445-5827195

21.02 €

1 Disponible 9 jours 228100754989999268591445-5801257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc. Material Main Body: Nylon Glass Fiber, Grip: Thermoplastic Rubber Features Gear clamp made from nylon glass fibers. Can neatly tuck materials with movable type clasp.
Specifications Color: body/black clasp/orange

Assistance technique