Mâchoire en L (type léger)

Mâchoire en L (type léger)
  • Remise sur volume
The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. Light and features excellent tightening force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA10-5
NA15-5
NA20-5
NA25-5
NA30-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

33.18 €

1 Disponible 6 jours 1051004989999265507445-4804290

36.27 €

1 Disponible 6 jours 1551504989999265514445-4812320

37.49 €

1 Disponible 6 jours 2052004989999265521445-4821350

37.85 €

1 Disponible 9 jours 2552504989999265538445-4839380

39.96 €

1 Disponible 6 jours 3053004989999265545445-4847410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 50 Frame Dimensions A(mm) 15.0 Frame Dimensions B(mm) 5
Material Cold Rolled Steel Material Features The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. It is light and features excellent tightening force.

Assistance technique