Étau universel avec plateau tournant (arbre de corps rectangulaire renforcé)

Étau universel avec plateau tournant (arbre de corps rectangulaire renforcé)
  • Remise sur volume
A forged vise boasting the strongest clamping strength for professional vises. Includes an anvil, twice the clamp strength of vises with the same dimensions, forged steel, a rotating base, and a metal base for pipe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSLV-100
TSLV-125
TSLV-150
TSLV-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting hole dimensions
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)
Mass
(g)

506.83 €

1 Disponible 6 jours 3474989999269475445-62891391631041257325149129.09500

715.08 €

1 Disponible 6 jours 3804989999269529445-63351491771271508230157135.511500

1,005.60 €

1 Disponible 6 jours 4574989999269574445-63861652061542009135182158.018500

1,377.45 €

1 6 jours 5354989999269628445-64321802371782309840183159.025000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Main Body: High Carbon Steel, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel Features This forging vise boasts the greatest clamping strength for professional vises. Includes an anvil, twice the clamp strength of vises with the same dimensions, forged steel, a rotating base, and a metal base for pipe. Accessory Rotating table

Assistance technique