Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSRV-100 |
TSRV-125 |
TSRV-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 355 | 4989999261127 | 445-3492 | 215 | 220 | 106 | 105 | 80 | 25 | 152 | 175 | 18500 | |
727.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 424 | 4989999261134 | 445-3506 | 238 | 229 | 128 | 130 | 82 | 28 | 166.5 | 192 | 21500 | |
1,006.61 € | 1 | 6 jours | 462 | 4989999261141 | 445-3514 | 270 | 260 | 154 | 146 | 94 | 30 | 186 | 215 | 28000 |
Loading...
Application | For heavy industrial use | Material | Main Body: Ductile Cast Iron (FCD450), Shaft, Handle, Jaw: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | Features | Strong round body type vise made of strong ductile cast iron with durability. Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°. Comes with anvil. |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Rotating table |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles