Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRV-100 |
TRV-100K |
TRV-100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Frame Dimensions A (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | Material | Features | Mounting dimension (E) (mm) | Mounting dimension (F) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 238 | - | 4989999268980 | 445-6190 | 144 | 143 | 102 | 70 | 59 | 15 | 95 | 114 | 95 | 5500 | Main Body: Gray Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | It is for light work and can be rotated by 360°. With anvil | 95 | 95 | ||
30.17 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | - | |
28.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Frame Dimensions A(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles