Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TN2-2R-1P |
TN3-1R-1P |
TN5-1R-1P |
TN12-7RA-1P |
TN14-9RA-1P |
TN25-5R-1P |
TN30-15R-1P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Surface Magnetic Flux Density (T) | Details Type | Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 6 jours | 0.69 | 0.27 | Round (Contains 1 Pc) | 2 | 2 | - | 4989999238648 | 440-9272 | 0.04 | ||
3.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.05 | 0.31 | Round (Contains 1 Pc) | 1.5 | 3.0 | - | 4989999238655 | 440-9281 | 0.10 | |
2.21 € | 1 | 6 jours | 2.94 | 0.2 | Round (Contains 1 Pc) | 1.5 | 5 | - | 4989999238686 | 440-9311 | 0.2 | ||
10.27 € | 1 | 6 jours | 21.56 | 0.36 | Round / With Hole (Bagged) | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 4989999238877 | 440-9507 | 3.3 | ||
6.12 € | 1 | 7 jours | 29.4 | 0.3 | Round / With Hole (Bagged) | 4 | 14.0 | 9.0 | 4989999238884 | 440-9515 | 2.7 | ||
37.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 64.36 | 0.25 | Round (Contains 1 Pc) | 5 | 25 | - | 4989999238822 | 440-9451 | 18.10 | |
68.64 € | 1 | 6 jours | 215.6 | 0.5 | Round (Contains 1 Pc) | 15.0 | 30 | - | 4989999238839 | 440-9469 | 78.40 |
Loading...
Product Type | Aimant néodyme | Shape | Forme ronde | Application | As a sensor and motor parts. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Magnet: Neodymium Magnet | Features | Features a neodymium magnet which has the most powerful magnetic field of all magnets. |
Configurer
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Surface Magnetic Flux Density(T)
Details Type
Thickness(mm)
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles