Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LC20N3 |
LC1000N3 |
LC1400N3 |
LC200N3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Overall Length (mm) | Échelle | Accessoire : Adaptateur carré (Femelle) | Accessoire: Adaptateur hexagonal (Mâle) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Plage de mesures (N▪m) | Code Trusco | Code JAN | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,831.18 € | 1 | 9 jours | 9.5 | 278 | 0.005N・m | 6.35 | 8、10、12、13、14、17 | 160 | 167 | 0.5–20 | 432-7292 | 4571141275016 | 10500 | ||
4,252.11 € | 1 | 14 jours | 25.4 | 500 | 0.200N・m | 12.7、19.0 | - | 290 | 186 | 50~1000 | 432-7268 | 4571141275054 | 34000 | ||
5,079.84 € | 1 | 14 jours | 25.4 | 500 | 0.100N・m | 19.0、25.4 | - | 313 | 186 | 100~1400 | 432-7276 | 4571141275078 | 39000 | ||
1,831.18 € | 1 | 7 jours | 12.7 | 278 | 0.050N・m | 9.53 | 8、10、12、13、14、17、19、22 | 160 | 167 | 5~200 | 432-7284 | 4571141275030 | 10500 |
Loading...
Product Type | Vérificateur de clé dynamométrique | Corps de meuble : option | Main Body | Caractéristiques | Can be operated easily to enable quick checks that greatly reduce measurement time. The Pass/Fail judgment function shows the check result at a glance. |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 100-240 VAC 50/60 Hz Automatic Shift | Application | A torque wrench check for line sides and on-site. | Précision de mesure | ±1%+1dgt |
Mémoire de données | 1000 data (count, time, torque data) | Mode de mesure | PEAK/RUN | Ajustement du zéro | C Key, Auto Zero by Power Supply OFF/ON |
sortie de données | RS232C Compliant |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle(mm)
Overall Length(mm)
Échelle
Accessoire : Adaptateur carré (Femelle)
Accessoire: Adaptateur hexagonal (Mâle)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Plage de mesures(N▪m)
Code Trusco
Code JAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles