Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UFNS425-120 |
UFNS425-240 |
UFNS425-320 |
UFNS425-600 |
UFNS525-120 |
UFNS525-240 |
UFNS525-320 |
UFNS525-600 |
UFNS625-120 |
UFNS625-240 |
UFNS625-320 |
UFNS625-600 |
UFNS825-120 |
UFNS825-240 |
UFNS825-320 |
UFNS825-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Number of non-woven fabric cloths (sheet) | JAN code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 40 | 120 | O.D. (40 mm) | 23 | 4989999239911 | 437-3090 | 105/box | ||
54.93 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 240 | O.D. (40 mm) | 22 | 4989999239928 | 437-3103 | 75/box | ||
54.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 320 | O.D. (40 mm) | 23 | 4989999239935 | 437-3111 | 75/box | ||
54.67 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 600 | O.D. (40 mm) | 24 | 4989999239942 | 437-3120 | 70/box | ||
55.56 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 120 | O.D. (50 mm) | 36 | 4989999239959 | 437-3138 | 185/box | ||
55.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 50 | 240 | O.D. (50 mm) | 31 | 4989999239966 | 437-3146 | 135/box | ||
55.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 320 | O.D. (50 mm) | 33 | 4989999239973 | 437-3154 | 135/box | ||
55.06 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 600 | O.D. (50 mm) | 40 | 4989999239980 | 437-3162 | 120/box | ||
65.92 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 120 | O.D. (60 mm) | 36 | 4989999239997 | 437-3171 | 225/box | ||
65.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 240 | O.D. (60 mm) | 31 | 4989999240047 | 437-3189 | 150/box | ||
65.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 320 | O.D. (60 mm) | 33 | 4989999240054 | 437-3197 | 150/box | ||
65.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 600 | O.D. (60 mm) | 40 | 4989999240061 | 437-3201 | 135/box | ||
76.70 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 120 | O.D. (80 mm) | 44 | 4989999240078 | 437-3219 | 400/box | ||
75.99 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 240 | O.D. (80 mm) | 46 | 4989999240085 | 437-3227 | 295/box | ||
76.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 320 | O.D. (80 mm) | 50 | 4989999240092 | 437-3235 | 295/box | ||
75.99 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 600 | O.D. (80 mm) | 55 | 4989999240108 | 437-3243 | 260/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Application | Removing paint and polishing prior to plating. Suitable for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. Tools used: Straight grinder. (Pneumatic and electric), rechargeable impact screwdriver (when hexagonal shaft is used) | Features | For both stainless steel and general metal. Nylon fiber will work as a cushion and prevent the polished material from being cut too much. The polishing material is fixed to nylon fiber non-woven fabric with special resin adhesive for excellent chemical resistance, water resistance, and elasticity. A new surface will always appear thanks to its self-sharpening, which will prevent clogging and maintain a constant surface roughness of the finishing surface from the beginning until the end of polishing. Maintains its shape for a long time. Its edge will not get tattered. |
Max. Rotational Speed | 3000rpm |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Number of non-woven fabric cloths(sheet)
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles