Brosse boisseau / Brosse boisseau torsadée pour outils électriques / Type de coupe

Brosse boisseau / Brosse boisseau torsadée pour outils électriques / Type de coupe
  • Remise sur volume
The wire shape of the brush is a rope shape, and the tip is a cut shape, producing strong polishing power. Wire material uses all Japan-made high grade materials. For grinding flat surfaces. Processing before and after welding work, deburring, surface processing, removing tough rust, peeling off paint, removing oxidation scales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCBC-75
TCBC-75S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair material JAN code Trusco Code Hair material

77.06 €

1 Disponible 6 jours Fil en acier4989999266597445-8273Steel wire

98.40 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable4989999266603445-8281Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.5
Mounting part Vis Thread Diameter M10(P1.5) Details Type Cut Type
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 320 Features The wire shape of the brush is a rope shape, and the tip is a cut shape, producing strong polishing power. Wire material uses all Japan-made high grade materials.
Application For grinding flat surfaces. Processing before and after welding work, deburring, surface processing, removing tough rust, peeling off paint, removing oxidation scales. Tool Used 100Φ Electric Disk Grinder

Assistance technique