Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBNS305W
Type | Pied-de-biche | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 55.5 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Set Content(mm) | 10、12、14、17、19 | Set Content(Point) | 5 | JAN Code | 4989433950884 |
Trusco Code | 448-4291 | Mass(g) | 490 | Accessory | Socket Holder |
Vous vous trouvez sur la page de Clé pied de corbeau (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: TBNS305W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBNS305W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles