Référence fabricant: TSSBL-9S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 84.56 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSSBL-9S
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Mass(g/Set) | 551 | JAN Code | 4989999269864 | Trusco Code | 445-6670 |
Mass(g) | 551 | Features | A long ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. | Material | Stainless Steel (SUS420) |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, à tête sphérique, acier inoxydable (longue), le numéro d'article est le suivant: TSSBL-9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSSBL-9S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles